Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

La palanca de apriete de KIPP - la original desde 1952

Desde hace más de 100 años, HEINRICH KIPP WERK es sinónimo de competencia de fabricación, inventiva y conocimientos técnicos al más alto nivel. Con una pasión por la innovación y una calidad sin concesiones, KIPP se ha consolidado como fabricante líder de palancas de apriete, conocidas internacionalmente como las palancas KIPP originales. Combinan a la perfección fiabilidad, estabilidad y versatilidad y marcan pautas en todo el mundo.

Las posibles aplicaciones son tan diversas como las propias industrias: Ya sea en la construcción de máquinas, en la industria del automóvil, en la técnica médica y sanitaria, en la industria alimentaria y del embalaje, en la electrotecnia, en la industria de la madera y del mueble, en la industria de la construcción, en la transformación de metales... o en muchos otros sectores industriales: Las palancas KIPP convencen allí donde se requieren soluciones precisas y la máxima resistencia.

Cuando la tradición y el progreso se dan la mano, da como resultado productos que generan confianza y gozan de una alta valoración nacional e internacional desde hace décadas.


Funcionamiento de las palancas de apriete de KIPP

Las palancas de apriete se utilizan para sujetar y fijar de forma fiable piezas de trabajo y otros componentes, por ejemplo, en máquinas o dispositivos. Entre las grandes ventajas de las palancas de apriete KIPP se cuentan el montaje sin herramientas y la posibilidad de ajuste rápido, que garantizan la máxima flexibilidad.

El modo de funcionamiento es sencillo e intuitivo: al levantar la palanca de agarre, se libera el dentado interior entre la palanca y el inserto. Ahora la palanca puede girarse libremente sin que el inserto se mueva también. En cuanto se suelta la empuñadura, el dentado vuelve a engranarse y une firmemente la palanca con el inserto. Cuando se mueve la palanca de agarre, el inserto gira con ella para que las piezas de la máquina o las montadas, así como las piezas de trabajo puedan posicionarse o soltarse con precisión.

Tradición e innovación: La evolución de las palancas de apriete de KIPP

Lo que comenzó en 1919 con un taller mecánico y la fabricación de procesadores de alimentos, se convirtió en un verdadero hito en la historia de nuestra empresa en 1952 con el desarrollo de la primera palanca de sujeción de KIPP. A lo largo de los años, una idea innovadora ha ido evolucionando hasta convertirse en toda una gama, que ahora incluye alrededor de 27.500 palancas de sujeción para una amplia variedad de requisitos y aplicaciones.

Características y versiones de las palancas de apriete de KIPP

Los versiones existentes en la gama KIPP son tan variadas como los ámbitos de aplicación de las palancas de apriete. Todos los modelos están disponibles como palancas de apriete con rosca interior y palancas de apriete con rosca exterior. También se caracterizan por su robusto acabado, su gran capacidad de carga y su fácil manejo, lo que las hace ideales para una extensa gama de aplicaciones en la industria y el comercio.